Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M7191

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 4000 A, AC 600 V, 200 kA, boyut 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, K tipi gösterge, 60 mm merkez mesafesi

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M7191
EAN
5996516021392
UPC
051712367035
Ürün Uzunluğu/Derinliği
59.2 mm
Ürün Yüksekliği
118.2 mm
Ürün Genişliği
103 mm
Ürün Ağırlığı
0.001 g
Uyumlar
CE
RoHS
Sertifikasyonlar
IEC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
4000 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
4
Anma gerilimi AC
600 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
58.8 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
Diğer
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
380 W
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Yapı Boyutu
4
Gerilim değeri
600 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.