Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M7255

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 1900 A, AC 1500 V, 100 kA, boyut 4, 120 x 105 x 125 mm, aR, IEC, K tipi gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M7255
EAN
5996516021453
UPC
051712540476
Ürün Uzunluğu/Derinliği
124.6 mm
Ürün Yüksekliği
105 mm
Ürün Genişliği
120 mm
Ürün Ağırlığı
7.35 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
1900 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
4
Anma gerilimi AC
1500 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
125 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
280 W
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
4
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1500 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Gömme uç
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar