Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 4500 A, AC 400 V, boyut 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M7269
|
| EAN |
5027590463973
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
202 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
116 mm
|
| Ürün Genişliği |
70 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1973 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC
|
| Amperaj Değeri |
4500 A
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
4
|
| Anma gerilimi AC |
400 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
58.8 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
440 W
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
4
|
| Gerilim değeri |
400 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|