Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M7512

sigorta bağlantısı, yüksek hız, 1400 A, AC 1250 V, 200 kA, boyut 4, 100 x 120 x 106 mm, aR, IEC, K tipi gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M7512
EAN
5996516021538
UPC
051712366816
Ürün Uzunluğu/Derinliği
202 mm
Ürün Yüksekliği
116 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
746 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
1400 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Sigorta Boyutu
4
Anma gerilimi AC
1250 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
106 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
1250 V'de 5000000
Watt kayıpları
195 W
Ark öncesi (I2T)
800000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Yapı Boyutu
4
Montaj Yöntemi
Gömme
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1250 V (IEC)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
Gömme uç
SBKN/105 K tipi gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.