Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M7640

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 2500 A, AC 1000 V, 200 kA, boyut 4, 105 x 120 x 95 mm, aR, IEC, K tipi gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M7640
EAN
5996516021750
UPC
051712309790
Ürün Uzunluğu/Derinliği
202 mm
Ürün Yüksekliği
116 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
5475 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
Doğrultucuların korunması
Amperaj Değeri
2500 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
4
Anma gerilimi AC
1000 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
94.6 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
1000 V'de 18000000
Watt kayıpları
295 W
Ark öncesi (I2T)
3000000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Yapı Boyutu
4
Montaj Yöntemi
Gömme
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1000 V (IEC)
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Gömme uç
BKN/95 K tipi gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.