Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 1700 A, AC 1000 V, boyut 4, 120 x 105 x 80 mm, aR, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M7654
|
| EAN |
5996516021804
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
202 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
105 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
5200 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
1700 A
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
4
|
| Anma gerilimi AC |
1000 V
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
260 W
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
4
|
| Gerilim değeri |
1000 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|