Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 4500 A, AC 1250 V, 2 x boyut 4, 180 x 240 x 106 mm, aR, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M7683
|
| EAN |
5996516021866
|
| UPC |
051712847377
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
108 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
180 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
746 g
|
| Uyumlar |
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu |
| Amperaj Değeri |
4500 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
24
|
| Anma gerilimi AC |
1250 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
106 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M12
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
530 W
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
24
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1250 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Sigorta tipi |
SBKN/105 K tipi gösterge
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|