Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M7908

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 16 A, AC 660 V, DIN 0, 64 x 48 x 125 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M7908
EAN
5027590464161
UPC
051712485418
Ürün Uzunluğu/Derinliği
188 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
130 mm
Ürün Ağırlığı
292.4 g
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4
DIN 43620

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
16 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
0
Anma gerilimi AC
660 V
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
5 W
Sigorta şekli
Bıçak ağızlı kontaklara sahip kare gövde
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
0
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Doğrultucuların korunması
Sigorta tipi
DIN 43620
Bıçaklı
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.