Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 1800 A, AC 1250 V, 200 kA, boyut 4, 100 x 120 x 106 mm, aR, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M7976
|
| EAN |
5996516021996
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
140 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
105 mm
|
| Ürün Genişliği |
120 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.4 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC
|
| Amperaj Değeri |
1800 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Sigorta Boyutu |
4
|
| Anma gerilimi AC |
1250 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
106 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1250 V'de 11000000
|
| Watt kayıpları |
280 W
|
| Ark öncesi (I2T) |
1700000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
4
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme
|
| Gerilim değeri |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
gömme uç
SBKN/105 K tipi gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|