Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M8554D

Eaton Bussmann series Yüksek Hızlı Kare Şeklinde Sigorta, 690 Vac, 500 Vdc, 1250A, 200 kAIC, Kombine sigorta durum göstergesi, Sigorta, Din 43-620 Bıçak ucu X Din 43-620 Bıçak ucu, aR sınıfı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M8554D
EAN
5027590252706
UPC
051712335294
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
87 mm
Ürün Genişliği
71 mm
Ürün Ağırlığı
1130 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
1250 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
690 V
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 2150000
Watt kayıpları
61 W
Sigorta şekli
Bıçak ağızlı kontaklara sahip kare gövde
Ark öncesi (I2T)
300000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Takılı:
İkili gösterge
Bağlantı
Din 43-620 Bıçak ucu x Din 43-620 Bıçak ucu
Yapı Boyutu
3
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
DIN 43620
Bıçaklı
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.