Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M8629
Model Kodu: FUSE 315A 1000V 3TN/110 AR UR

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 315 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M8629
EAN
5027590317177
UPC
051712604314
Ürün Uzunluğu/Derinliği
141 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
82.5 mm
Ürün Ağırlığı
1793 g
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4
Model Kodu
FUSE 315A 1000V 3TN/110 AR UR

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
315 A
Kesme Kapasitesi
125 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
1000 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
108 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
90 W
Sigorta şekli
Kare gövdeli, oluklu merkezi cıvatalı bağlantı pabucları
Renk
Yok
Açma değeri
125 kAIC
Yapı Boyutu
3
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1000 V (IEC)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
DIN 43653
Mikro için TN/110 Tip T Gösterge
Civatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.