Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1712DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Zinc die cast, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1712DC
UPC
784564003485
Product Length/Depth
2.08 in
Product Height
2.11 in
Product Width
2.11 in
Product Weight
0.31 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"
Style
Squeeze

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.