Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1713

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1713
UPC
784564117137
Product Length/Depth
2.813 in
Product Height
2.688 in
Product Width
2.688 in
Product Weight
1.125 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2"
Style
Squeeze

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.