Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1722DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Zinc die cast, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1722DC
UPC
784564003539
Product Length/Depth
4.1 in
Product Height
4.73 in
Product Width
4.73 in
Product Weight
1.61 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
4"
Style
Squeeze

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.