Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

172767
P1-25/M4/SVB/HI11

Eaton Moeller® series P1 ana anahtar, P1, 25 A, arkadan montaj, 3-polig, 1 N/O, 1 N/C, Acil durum devreden çıkarma fonksiyonu, 0 (Kapalı) konumda kilitlenebilir, 400 mm’lik kontrol paneli derinliği için metal şaft P1-25/M4/SVB/HI11 içerir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series P1 Ana şalter
Katalog Numarası
172767
EAN
4015081693542
Ürün Uzunluğu/Derinliği
340 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.355 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60204
UL
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CE
CSA
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
UL 60947-4-1
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca beyan kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
P1-25/M4/SVB/HI11

Aktuatör

Aktüatör rengi
Kırmızı
Aktüatör tipi
Kapı kuplajı döner mekanizması

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.1 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
25 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
190 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
150 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
170 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
150 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
17.4 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
12.6 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
19.6 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15.2 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
12.1 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
8.8 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
25 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
13 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
25 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir

Features & functions

Özellikler
Acil durdurma kurulumu versiyonu
Ana şalter olarak kullanılan model
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Takılı:
400 mm kontrol paneli derinliği için metal şaft
Kırmızı döner kol ve sarı kilitleme halkası
Fonksiyonlar
Kilitlenebilir
Acil durum devreden çıkarma fonksiyonu
Kilitleme olanağı
0 (Kapalı) konumda kilitlenebilir
Kutup Sayısı
3

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Kullanıcı tarafından takılan yardımcı kontak veya nötr iletken.
Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
300.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Arkadan montaj
Montaj konumu
gerektiğinde
Çalışma frekansı
1200 operasyon/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10 d değerleri EN ISO 13849-1 başına
Şok direnci
15 g, mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Ara montaj
Zemine montaj

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1 HP
200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
2 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
5 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
15 HP

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
80 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
0,64 kA
640 A, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre akım değeri (temel değer)
110 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
25 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Yük değeri
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
2
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
240 A
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
20 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M4, vidalı terminal
Terminal kapasitesi
1 x (1,5 - 6) mm², tek telli veya çok telli
2 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (1,5 - 6) mm², tek telli veya çok telli
14 - 8 AWG, yüksüklü tek telli veya esnek
1 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
Sıkma torku
1,6 Nm, vidalı terminaller
14,1 lb-in, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar