Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı, 1N/A+1N/K, önden montaj, vidalı bağlantı
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 Montajlı kontak elemanı ve montaj adaptörü
|
| Katalog Numarası |
173974
|
| EAN |
4015081704330
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
35 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.023 kg
|
| Uyumlar |
CE
|
| Model Kodu |
M22-AK11-GVP500
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Şalter sayısı (hata sinyali) |
0
|
| Montaj Yöntemi |
Önden sabitlemeli
|
| Model |
Üstten montajlı
|
| Lamp holder |
Yok
|
| DC-13, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.1 A
|
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6 A
|