Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1741

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1741
UPC
784564117410
Product Length/Depth
4.88 in
Product Height
4.88 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.88 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"
Style
Clamp

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.