Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174274
XLST5656

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 650 x 600mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174274
EAN
4015081707362
Product Length/Depth
482 mm
Product Height
18 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5656

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.