Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174293
XLSR5144

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 1400 x 425mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174293
EAN
4015081707553
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1350 mm
Product Width
335 mm
Product Weight
7.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR5144

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.