Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174301
XLSD5GS1485

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1400 x 850mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174301
EAN
4015081707638
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
842 mm
Product Weight
21 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GS1485

Ürün teknik özellikleri

Features
Version as glazed door
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.