Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174309
Model Kodu: XLSD5S1685

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1600 x 850mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174309
EAN
4015081707713
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
842 mm
Product Weight
6.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5S1685

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.