Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174604
DX-EMC34-008-FS1-L

Eaton DX Frekans konvertörü için EMC filtresi, 3 faz 520 V, 8 A

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DX Paraziti sönümleyici filtre - düşük
Katalog Numarası
174604
EAN
4015081710591
Ürün Uzunluğu/Derinliği
122 mm
Ürün Yüksekliği
285 mm
Ürün Genişliği
70 mm
Ürün Ağırlığı
1.3 kg
Sertifikasyonlar
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Katalog Notları
alçak kaçak akım
Model Kodu
DX-EMC34-008-FS1-L

Climatic environmental conditions

Rakım
Daha yüksek irtifalarda değer kaybı gözlemlenir
Maks. 2000 m

Connection

Bağlantı Tipi
Bağlantı terminali, PB saplama, önceden imal edilmiş kablolar

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
8 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Electrical rating

Anma çalışma akımı (Ie) - maks
8 A

Features & functions

Faz Sayısı
3

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Filtre
Koruma sınıfı
IP20
IP00
IP20, bağlandığında
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Şununla birlikte kullanılır
DA1
DC1
DB1
DE1
DG1
DM1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.