Eaton Moeller® series RS Temassız emniyet şalteri için aktüatör RS-Titan RS2-A
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series RS Aktüatör
|
| Katalog Numarası |
177309
|
| EAN |
4015081717620
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
250 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
25 mm
|
| Ürün Genişliği |
175 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.02 kg
|
| Uyumlar |
CE
|
| Model Kodu |
RS2-A
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Diğer
|
| Ürün kategorisi |
Aksesuarlar
|