Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

177310
RS4-A

Eaton Moeller® series RS Temassız emniyet şalteri için aktüatör RS-Titan RS4-A

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series RS Aktüatör
Katalog Numarası
177310
EAN
4015081717637
Ürün Uzunluğu/Derinliği
250 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
175 mm
Ürün Ağırlığı
0.037 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
RS4-A

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C

Features & functions

Malzeme
Plastik

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Koruma sınıfı
IP69
IP67
Ürün kategorisi
Aksesuarlar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015