Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

177352
FRBM6-C16/1N/003

Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB, 16A, 30mA, MCB trip type C, 1pole+N, RCCB trip type: AC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
177352
EAN
4015081718122
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.193 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
FRBM6-C16/1N/003

Ürün teknik özellikleri

Voltage rating
240 V - 240 V
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Width in number of modular spacings
2
Features
Concurrently switching N-neutral
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
Operating ambient temperature - max
40 °C
Operating ambient temperature - min
-25 °C
Rated current
16 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Built-in depth
75.5 mm
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
0 kA
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Fault current rating
0.03 A
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Basic function
Combined RCD/MCB devices
Mounting Method
DIN rail
Equipment heat dissipation, current-dependent
3.6 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Degree of protection
IP20
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Leakage current type
AC
Release characteristic
C
Frequency rating
50 Hz
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
6 kA
Number of poles
Single-pole + N
Disconnection characteristic
Undelayed
Type
RCBO
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.
Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.