Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

179294
M22-R-SWD-R

Eaton Moeller® series M22 potansiyometre, montaj adaptörü, SmartWire-DT fonksiyon elemanı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Potansiyometre
Katalog Numarası
179294
EAN
4015081743803
Ürün Uzunluğu/Derinliği
82 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
44 mm
Ürün Ağırlığı
0.031 kg
Sertifikasyonlar
CSA
CSA File No.: 2324643
UL
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Katalog Notları
Tek bir ürün numarası kullanılarak sipariş edilebilir.
Model Kodu
M22-R-SWD-R

Aktuatör

Ön halka rengi
Titanyum
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Evet

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP65
NEMA Diğer
Açıklık çapı
22.5 mm
Ürün Kategorisi
RMQ Titan
Tip
Gerilim ölçer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.