Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

179344
CTEU-02/02

Eaton Moeller series xComfort Temperature input, flush mounting, 2-way

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xComfort temperature sensor
Catalog Number
179344
EAN
4015081744305
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
19 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.062 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CTEU-02/02

Ürün teknik özellikleri

Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Other
Radio frequent
Functions
Analogue input
Color
White
Degree of protection
IP20
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Model
Temperature sensor
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
9010

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.