Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

179982
Model Kodu: M22-SWD-INC

Eaton Moeller® series M22 Fonksiyon elemanı, Enkoder, Ön sabitleme

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 fonksiyon elemanı
Katalog Numarası
179982
EAN
4015081750993
Ürün Uzunluğu/Derinliği
42 mm
Ürün Yüksekliği
42 mm
Ürün Genişliği
12.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.009 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E29184
CSA File No.: 2324643
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL
Katalog Notları
Fonksiyon elemanı SmartWire-DT enkoder
Model Kodu
M22-SWD-INC

Ürün teknik özellikleri

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Hava deşarjı
8 kV, IEC 61131-2 standardına uygun, seviye 3, elektrostatik deşarj
Kirlilik derecesi
2
Anlık darbe
1 kV, SmartWire-DT kablo, IEC/EN 61131-2 standardına uygun, Seviye 3
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
Çevresel koşullar
Yoğunlaşma: Uygun tedbirlerle engellenir
Montaj konumu
Gerektiğinde
Bağlantı Tipi
Önden sabitlemeli
SWD Priz, 8 kutuplu
Bağlantı
SmartWire-DT soketli konnektör, SWD4-8SF2-5
Kontak deşarjı
4 kV, IEC 61131-2 standardına uygun, Seviye 2, ESD
Aşırı gerilim kategorisi
Geçerli değil
Sabit hızlanma
1 g, 8.4 - 150 Hz, IEC/EN 61131-2’ye uygun, Titreşimler
Koruma sınıfı
IP20
Sabit genlik
3.5 mm, 5 - 8.4 Hz, IEC/EN 61131-2’ye uygun, Titreşimler
Elektromanyetik alanlar
80 - 1000 MHz’de 10 V/m (IEC/EN 61131-2:2008 standardına göre)
Düşme ve devrilme
50 mm düşme yüksekliği, IEC/EN 60068-2-31 standardına göre düşüş
Radyo girişim sınıfı
Sınıf A (EN 55011)
Bağıl nem
% 9 ila 95 (yoğuşmasız, IEC/EN 60068-2-30)
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, 9 Darbe
İstasyon
SmartWire-DT alt bileşeni, SmartWire-DT ağı
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
Düşme yüksekliği (IEC/EN 60068-2-32) - maks
0.3 m
LED gösterge
SmartWire-DT ağının durum göstergesi: Yeşil LED

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.