Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

179983
M22-INC-SWD-INC

Eaton Moeller® series M22 Encoder, mounting adaptor, SmartWire-DT function element

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 encoder
Catalog Number
179983
EAN
4015081751006
Product Length/Depth
86.5 mm
Product Height
30 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.035 kg
Certifications
UL
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA
Model Code
M22-INC-SWD-INC

Haberleşme

Connection to SmartWire-DT
Yes

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Other
Product category
RMQ-Titan

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.