Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

17DC

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Zinc die cast, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
17DC
UPC
662277003971
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.1 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2-1/2 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.