Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

180470
Model Kodu: M22-XZK-ESS

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency switching off, yellow, H x W = 50 x 33 mm, with IEC60417-5638 symbol, ESS

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
180470
EAN
4015081756353
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
DNV
GL
LR
Model Code
M22-XZK-ESS

Ürün teknik özellikleri

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Connection to SmartWire-DT
No
RAL-number
1004
Size
33 x 50 mm
Color
Yellow
Shape
Rectangular
Language
Other
Degree of protection
IP66
Inscription
EMERGENCY STOP
Imprint ISO symbols
Symbol "Emergency Stop"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.