Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı, Cage Clamp, Push-in, Ön sabitleme, 1 N/K, 24 V 1,5 A, 230 V 1,5 A
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 kontak elemanı
|
| Katalog Numarası |
180791
|
| EAN |
4015081759606
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
40.2 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
10 mm
|
| Ürün Genişliği |
14 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.004 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL 508
CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-5 UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CE IEC 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Katalog Notları |
Güvenlik işlevine sahip kontaklar, IEC/EN 60947-5-1'e göre pozitif açılışla
|
| Model Kodu |
M22-FK01
|
| Çalıştırma kuvveti - maks |
4.5 N
|
| Topuz hareketi |
5.8 mm
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 IEC 60068-2-2'ye göre kuru sıcaklık |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
20 N
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
AC-15, 60 V'de 4 A
AC-15, 110 V'de 2 A |
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
1.5 A
|
| AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.4 A
|
| DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.2 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1.5 A
|
| DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.8 A
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Yaylı klemens bağlantısı
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
1.000.000 işlem (AC ile çalışır)
|
| Model |
Üstten montajlı
|
| Çalışma frekansı |
3600 çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Bağlantı Tipi |
Önden sabitlemeli
Cage Clamp Push-in klemens |
| Montaj Yöntemi |
Önden sabitlemeli
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|
| Kısa devre koruması |
FAZ-B4, Kontaklar, Maks. kısa devre koruma cihazı, Sigortasız
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum. 4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (0,25 - 1) mm²
Mümkün oldukça, WAGO Variocrimp 4 sıkma pensesi kullanın. |
| Terminal kapasitesi (esnek) |
2 x (0,25 - 1) mm², yüksüksüz
Aletle takın |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (0,2 - 1,5) mm²
2 x 1 (0,75 - 1,5) mm², Aletsiz takılabilir |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
2 x (24 - 16)
|