Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

180792

Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı, Cage Clamp, Push-in, Ön sabitleme, 1 N/A, 24 V 1,5 A, 230 V 1,5 A

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 kontak elemanı
Katalog Numarası
180792
EAN
4015081759613
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40.2 mm
Ürün Yüksekliği
10 mm
Ürün Genişliği
14 mm
Ürün Ağırlığı
0.004 kg
Sertifikasyonlar
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
IEC 60947-5-1
IEC/EN 60947-5
Model Kodu
M22-FK10

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti - maks
4.5 N

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
IEC 60068-2-2'ye göre kuru sıcaklık

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-15, 110 V'de 2 A
AC-15, 60 V'de 4 A
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
1.5 A
AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.4 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.2 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.5 A
DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.8 A

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Yaylı klemens bağlantısı

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 işlem (AC ile çalışır)
Model
Üstten montajlı
Çalışma frekansı
3.600 işlem/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC

Montaj Ayrıntıları

Bağlantı Tipi
Önden sabitlemeli
Cage Clamp
Push-in klemens
Montaj Yöntemi
Önden sabitlemeli

Kısa devre değeri

Kısa devre koruması
FAZ-B4, Kontaklar, Maks. kısa devre koruma cihazı, Sigortasız
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
Mümkün oldukça, WAGO Variocrimp 4 sıkma pensesi kullanın.
2 x (0,25 - 1) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,2 - 1,5) mm²
2 x 1 (0,75 - 1,5) mm², Aletsiz takılabilir
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
2 x (24 - 16)

Ürün teknik özelliklerini aktar