Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı ve kendini izleyen kontak elemanı M22-K01SMC10, M22-A montaj adaptörü ve M22-XSMC sinyal kontak aktüatörünün kombinasyonu., 3 NK
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 Montajlı kontak elemanı ve montaj adaptörü
|
| Katalog Numarası |
180794
|
| EAN |
4015081759637
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
40.2 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
32.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
16 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.024 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC 60947-5-1
|
| Model Kodu |
M22-AFK03SMC10
|
| Çalıştırma kuvveti - maks |
13.5 N
|
| Topuz hareketi |
5.8 mm
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-2'ye göre kuru sıcaklık |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
60 N
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
AC-15, 60 V'de 4 A
|
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
1.5 A
|
| AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.4 A
|
| DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.2 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1.5 A
|
| DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.8 A
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Yaylı klemens bağlantısı
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
1.000.000 işlem (AC ile çalışır)
|
| Model |
Üstten montajlı
|
| Çalışma frekansı |
3600 çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Bağlantı Tipi |
Önden sabitlemeli
Push-in klemens Cage Clamp |
| Montaj Yöntemi |
Önden sabitlemeli
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|
| Kısa devre koruması |
FAZ-B4, Kontaklar, Maks. kısa devre koruma cihazı, Sigortasız
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum. 4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (0,25 - 1) mm²
Mümkün oldukça, WAGO Variocrimp 4 sıkma pensesi kullanın. |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x 1 (0,75 - 1,5) mm², Aletsiz takılabilir
2 x (0,2 - 1,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
2 x (24 - 16)
|