Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standardı sigorta, 180A, 200 kAIC, Yok, Sigorta, Bıçak ucu X Bıçak ucu, Saplama
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
180FM
|
| EAN |
5027590036221
|
| UPC |
051712832076
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
112 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
39 mm
|
| Ürün Genişliği |
39 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
224 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Amperaj Değeri |
180 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Anma gerilimi DC |
450 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
84 mm
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
415 V'de 7500, 660 V'de 13500
|
| Watt kayıpları |
40 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
1400
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 450 V DC’de 40 kA (IEC), 500 V DC’de 50 kA (UL) |
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları ve düşük gerilimli yolvericilerin korunması
|
| Sigorta tipi |
FM
|
| Şunun için uygun: |
MC-600 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI700, Sigorta göstergesi MAI Mikro şalter adaptörü MBI Mikro şalter adaptörü |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|