Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

180LET

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, 180A, 250 VAC/150 VDC (UL), aR sınıfı, 200 kA RMS Sym

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
180LET
EAN
5027590466134
UPC
051712832083
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
18 mm
Ürün Genişliği
18 mm
Ürün Ağırlığı
32 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
180 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
250 V
Anma gerilimi DC
150 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
41 mm
Montaj boyutu
M6
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
29000
Watt kayıpları
21 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
1600
Renk
Yok
Açma değeri
200 kA RMS Sym, 50 kA DC 150 Vdc’de
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
250 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
LET
Şunun için uygun:
EC-250 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI250, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.