Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, Çift gövde, 180A, 690 VAC/350 VDC (IEC), 700 VAC (UL), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 40 kA DC 350 VDC’de (IEC)
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
180MMT
|
| EAN |
5027590036269
|
| UPC |
051712832090
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
98 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
40 mm
|
| Ürün Genişliği |
97 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
478 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 UL recognized |
| Amperaj Değeri |
180 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Anma gerilimi DC |
350 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
85 mm
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
12000
|
| Watt kayıpları |
42 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi ikili boğazlı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
1650
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
350 Vdc’de (IEC), 200 kA RMS Sym, 40 kA
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
MMT
|
| Şunun için uygun: |
MC-700 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI700, Sigorta göstergesi MAI Mikro şalter adaptörü MBI Mikro şalter adaptörü |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|