Eaton Moeller® series C22 Basmalı buton, düz, yaylı, 1 K, M12A soketli (siyah) kablo, 4 kutuplu, 1 m, buton plakasız, Ön halka titan
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
|
| Katalog Numarası |
181049
|
| EAN |
4015081759880
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
1060 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
60 mm
|
| Ürün Genişliği |
75 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.06 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CSA UL UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CSA Class No.: 321103 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking |
| Katalog Notları |
Güvenlik işlevine sahip kontaklar, IEC/EN 60947-5-1'e göre pozitif açılışla
|
| Model Kodu |
C22-D-X-K01-P5
|
| Çalıştırma kuvveti |
5 N
|
| Aktüatör Rengi |
Buton plakası içermez
|
| Aktüatör çapı |
29.7 mm
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Yaylı (buton kafası)
Yaylı |
| Aktüatör hareketi ve aktivasyon kuvveti (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Topuz hareketi |
5.7 mm
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
900.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza, istatistiksel olarak belirlenmiştir, 17 V DC / 7 mA'da: N/C kontak)
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
15 N
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
3 A
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum. 4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Ön halka rengi |
Titanyum
|
| Ön halka malzemesi |
Plastik
|
| Tasarım |
M12A
Düz Klasik |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Diğer
|
| Özellikler |
Pozitif açılış
|
| Takılı: |
Ön halka
|
| Kablo uzunluğu |
1 m
|
| Kablo malzemesi |
PUR
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Bağlantı Tipi |
Kablo (Siyah) M12 A fişle, 4-polig
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
IP67, IP69K |
| Kullanım ömrü, mekanik |
5.000.000 çalışma
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Açıklık çapı |
22.5 mm
|
| Çalışma frekansı |
3600 Çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Compactçözümü
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
800 V AC
|
| Şok direnci |
30 g, mekanik, şok süresi 11 ms
|
| Sıkma torku |
2 Nm, Dişli halka
1 Nm, Fiş |
| Tip |
Buton aktüatörü
|