Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

182485
BFZ-KTH-KSK

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları KSK-KLV terminal desteğinin montajı için destek braketi; montaj alt rafındaki DIN raylarının yanına, üstüne veya altına monte edilir.

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF diğer aksesuarlar
Katalog Numarası
182485
EAN
4015081774135
Ürün Uzunluğu/Derinliği
26.1 mm
Ürün Yüksekliği
38.5 mm
Ürün Genişliği
245 mm
Ürün Ağırlığı
0.083 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-KTH-KSK

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.