Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

182997

Eaton xEffect - XNH devre koruması XNH00 NH sigortalı yük ayırıcılar için mekanik sigorta izleme işlevi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalog Numarası
182997
EAN
4015081779246
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
7 mm
Ürün Genişliği
25 mm
Ürün Ağırlığı
0.006 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH00-XMFM

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
  • 1 konum değiştirme kontağı, AC 250 V, 10/3 A
  • Yalnızca darbe pimine sahip NH sigorta bağlantıları ile birlikte kullanılır.
  • Kutu terminali veya çift prizma terminalleri ile birlikte kullanım için uygun değildir.

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Mekanik sigorta izleme
Kontak seti
Aksesuar
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
00

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.