Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

182999
XNH-XLINK

Eaton xEffect - XNH devre koruması 2 ve 4 kutuplu NH sigorta şalteri için montaj kiti; NH00 ila 3

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalog Numarası
182999
EAN
4015081779260
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
7 mm
Ürün Genişliği
25 mm
Ürün Ağırlığı
0.003 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH-XLINK

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
Mekanik bağlantı için 2x tek kutuplu veya üç kutuplu + tek kutuplu XNH ayırıcılar.

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Konnektör
Bağlantı kiti, 2 ve 4 kutuplu
Aksesuar
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
1
00
3

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.