Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183000
XNH1-BT

Eaton xEffect - XNH devre koruması 35-150 mm² NH1 NH sigorta şalteri için kutu terminali

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH box terminal
Katalog Numarası
183000
EAN
4015081779277
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
24 mm
Ürün Genişliği
29 mm
Ürün Ağırlığı
0.066 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH1-BT

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
  • 35 - 150 mm², Cu/Al
  • Mekanik sigorta izleme XNH...-XMFM ile birlikte kullanım için değildir.

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kutu terminal
Bağlantı tekniği
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.