Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183003
XNH1-XCT

Eaton xEffect - XNH devre koruması 25-150 mm² NH1 NH sigorta şalteri için kutu terminal

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH box terminal
Katalog Numarası
183003
EAN
4015081779307
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
25 mm
Ürün Genişliği
37 mm
Ürün Ağırlığı
0.041 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH1-XCT

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
25 - 150 mm², Cu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı tekniği
Klemens tip terminal
Aksesuar
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.