Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183012
XNH3-X2PRC

Eaton xEffect - XNH devre koruması. NH sigortalı şalter için çift kablo kelepçesi; 2 x 120-240 mm²

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH clamp
Katalog Numarası
183012
EAN
4015081779390
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.318 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH3-X2PRC

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
  • 2 x 120 - 240 mm², Cu/Al
  • Mekanik sigorta izleme XNH...-XMFM ile birlikte kullanım için değildir.

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı tekniği
Çift prizma terminali
Aksesuar
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
3

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.