Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183022
XNH1-XGRIP-FCE

Eaton xEffect - XNH devre koruması. XNH sigorta şalteri için FCE'li NH1 yedek kapak (2015)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH spare grip
Katalog Numarası
183022
EAN
4015081779499
Ürün Uzunluğu/Derinliği
263 mm
Ürün Yüksekliği
127 mm
Ürün Genişliği
183 mm
Ürün Ağırlığı
0.708 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH1-XGRIP-FCE

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
  • Sigorta kontrolü FCE’li XNH ayırıcısı için kapak
  • Yalnızca canlı sap kayışlarıyla donatılmış sigorta bağlantısı ile birlikte kullanılabilir.
  • 3 Kutuplu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Yedek kulp kapağı
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.