Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183041

Eaton xEffect - XNH devre koruması. NH sigorta şalteri, 3 kutuplu, alçaltılmış kutu terminali BT2 1,5 - 95 mm²; bara 60 mm; elektronik sigorta izleme; NH000 ve NH00

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Katalog Numarası
183041
EAN
4015081779680
Ürün Uzunluğu/Derinliği
204 mm
Ürün Yüksekliği
161 mm
Ürün Genişliği
106 mm
Ürün Ağırlığı
0.982 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-3
Model Kodu
XNH00-FCE-S160-BT2

Ek Bilgiler

Özellikler
Standart olarak sızdırmaz
IEC 61000-4-5 uyarınca elektronik sigorta izleme ve EMC (Elektromanyetik uyumluluk)
IEC 61000-4-4 uyarınca elektronik sigorta izleme ve EMC (Elektromanyetik uyumluluk)
Halojen içermez
Takılı:
Konnektörler
Hata koruması
Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL)
Kendi kendine söndüren malzeme (UL 94)
Diğer Özellikler
  • Sürekli çalışma (anma çalışma modu)
  • Elektrolitik bakırdan akım yolları, gümüş kaplamalı
  • Kablo bağlantısı (isteğe bağlı olarak üstte veya altta)
  • Sigorta bağlantılarının elektronik izlenmesi ile
Şunun için uygun:
Bara montajı
Önden montaj

Teslimat Programı

Aktüatör tipi
Kapak sapı
Renk
Gri
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Sigorta kontrolü - elektronik

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 800 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
  • Ortam sıcaklığı aralığı: -25 °C - 70 °C
  • Çalışma sıcaklığı aralığı: -5 °C - 55 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
14 W
Isı etkisiyle çarpılma sıcaklığı
125 °C
%80'de sigortasız ısı yayılımı
9 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
4.7 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
160 A
Ith'de sigortasız toplam ısı yayılımı
14 W

Technical data - electrical

Kaçak direnci
CTI 600
Giriş beslemesinin yönü
Gerekli olduğu sürece (FLEX Sistemi)
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Çerçeve klemensi
Elektronik sigorta izleme
Canlı tutma kayışları ile NH
Kendi kendine tedarik edilen
1 N/A kontak
1 N/K kontak
Röle + LED'ler için test butonu
1 LED yeşil
> 1 kOhm/V
3 adet LED (F1, F2, F3) kırmızı
1,5 VA
Frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Frekans değeri (elektronik sigorta izleme)
50 - 60 Hz
Kontakların frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Kullanım ömrü, elektrik
300 çalışma
Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks
2000 mm
Aşırı gerilim kategorisi
II (500 V)
III
III (230/400 V)
Sigorta bağlantısı başına izin verilen güç kaybı - maks
12 W
Kirlilik derecesi
3
AC-23, 400 V'de güç değeri
0 kW
Koşullu anma kısa devre dayanımı
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8 kV
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
800 VAC
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V
Anma çalışma akımı (Ie)
160 A
Anma çalışma akımı
160 A (AC-21B)
160 A (AC-23B)
160 A (AC-22B)
160 A
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
7 kA
Kesintisiz anma akımı (Iu)
160 A
Elektronik sigorta izleme anahtarlama akımı - maks
1 A
Gerilim girişleri
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
AC'de gerilim değeri
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
AC'de gerilim değeri - maks
250 VAC
DC'de gerilim değeri
  • DC-22B'de 250 V DC
  • DC-21B'de 440 V DC
DC'de gerilim değeri - maks
24 VDC
Gerilim testi
Evet, sürgülü denetleme pencereleri
Şartlandırılmış anma kısa devre akımı Iq
120 kA
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Bağımlı manuel etkinleştirme
Aktüatör konumu
Ön taraf
Kablo girişi tipi
Diğer
Koruma sınıfı (ön taraf)
Diğer
Kullanım ömrü, mekanik
1400 çalıştırma
Kilitleme olanağı
Evet, opsiyonel
Malzeme
Poliamid
Montaj Yöntemi
60 mm baralar
Montaj konumu
Dikey veya yatay
Boyut
NH000 / NH00 sigorta
Sigortalar için Uygun
NH00
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Kutu terminalde 9 mm x 0.8 mm (6x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Maksimum flanş bağlantısında 25 mm kablo pabucu genişliği
20 mm x 10 mm
Flanş bağlantısında cıvata çapı: M8
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminalinde 9 mm x 0.8 mm (9x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
Kutu terminalinde 1.5 mm² - 50 mm²
Kutu terminalinde 1.5 mm² - 95 mm²
Klemens tipi terminalde 10 mm² - 70 mm²
Bağlantı Tipi
Kutu terminal
Koruma sınıfı
IP2XC (temas koruması, XNH yüklü)
IP10 (tutamak kapağı açık, XNH yüklü)
IP3X
IP20 (çalışır durumda, XNH yüklü)

Ürün teknik özelliklerini aktar