Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183048
Model Kodu: XNH1-FCE-A250-BT

Eaton xEffect - XNH devre koruması. NH sigorta şalteri 3 kutuplu kutu terminali 35 - 150 mm²; montaj plakası; elektronik sigorta izleme; NH1

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalog Numarası
183048
EAN
4015081779758
Ürün Uzunluğu/Derinliği
306 mm
Ürün Yüksekliği
148 mm
Ürün Genişliği
184 mm
Ürün Ağırlığı
2.213 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-3
Model Kodu
XNH1-FCE-A250-BT

Additional information

Özellikler
IEC 61000-4-5 uyarınca elektronik sigorta izleme ve EMC (Elektromanyetik uyumluluk)
Halojen içermez
Standart olarak sızdırmaz
IEC 61000-4-4 uyarınca elektronik sigorta izleme ve EMC (Elektromanyetik uyumluluk)
Takılı:
Konnektörler
Hata koruması
Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL)
Kendi kendine söndüren malzeme (UL 94)
Diğer Özellikler
  • Sürekli çalışma (anma çalışma modu)
  • Elektrolitik bakırdan akım yolları, gümüş kaplamalı
  • Sigorta bağlantılarının elektronik izlenmesi ile
Şunun için uygun:
Zemine montaj
Önden montaj

Delivery program

Aktüatör tipi
Kapak sapı
Renk
Gri
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Sigorta kontrolü - elektronik

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 800 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
  • Ortam sıcaklığı aralığı: -25 °C - 70 °C
  • Çalışma sıcaklığı aralığı: -5 °C - 55 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
16 W
Isı etkisiyle çarpılma sıcaklığı
125 °C
%80'de sigortasız ısı yayılımı
10.2 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
5.3 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
250 A
Ith'de sigortasız toplam ısı yayılımı
16 W

Technical data - electrical

Kaçak direnci
CTI 600
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Çerçeve klemensi
Elektronik sigorta izleme
1 N/K kontak
1,5 VA
Röle + LED'ler için test butonu
1 LED yeşil
Kendi kendine tedarik edilen
3 adet LED (F1, F2, F3) kırmızı
Canlı tutma kayışları ile NH
> 1 kOhm/V
1 N/A kontak
Frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Frekans değeri (elektronik sigorta izleme)
50 - 60 Hz
Kontakların frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Kullanım ömrü, elektrik
200 çalıştırma
Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks
2000 mm
Aşırı gerilim kategorisi
III
III (230/400 V)
II (500 V)
Sigorta bağlantısı başına izin verilen güç kaybı - maks
23 W
Kirlilik derecesi
3
AC-23, 400 V'de güç değeri
0 kW
Koşullu anma kısa devre dayanımı
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8 kV
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
800 VAC
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V
Anma çalışma akımı (Ie)
250 A
Anma çalışma akımı
250 A (DC-21B)
250 A (AC-21B)
250 A (AC-23B)
250 A (AC-22B)
250 A (DC-22B)
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
6 kA
Kesintisiz anma akımı (Iu)
250 A
Elektronik sigorta izleme anahtarlama akımı - maks
1 A
Gerilim girişleri
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
AC'de gerilim değeri
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
AC'de gerilim değeri - maks
250 VAC
DC'de gerilim değeri
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
DC'de gerilim değeri - maks
24 VDC
Gerilim testi
Evet, sürgülü denetleme pencereleri
Şartlandırılmış anma kısa devre akımı Iq
120 kA
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Bağımlı manuel etkinleştirme
Aktüatör konumu
Ön taraf
Kablo girişi tipi
Diğer
Koruma sınıfı (ön taraf)
Diğer
Kullanım ömrü, mekanik
1400 çalıştırma
Kilitleme olanağı
Evet, opsiyonel
Malzeme
Poliamid
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
DIN rayı
Montaj konumu
Dikey veya yatay
Boyut
NH1 sigorta
Sigortalar için Uygun
NH1
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Kutu terminalinde 6 mm x 16 mm x 0.8 mm (6x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Flanş bağlantısında cıvata çapı: M10
Maksimum flanş bağlantısında 37 mm kablo pabucu genişliği
30 mm x 10 mm
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminalinde 16 mm x 0.8 mm (10x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
Klemens tipi terminalde 70 mm² - 95 mm² (2x)
Kutu terminalde 25 mm² - 150 mm²
Kutu terminalde 35 mm² - 150 mm²
Klemens tipi terminalde 10 mm² - 150 mm²
Bağlantı Tipi
Kutu terminal
Koruma sınıfı
IP2XC (temas koruması, XNH yüklü)
IP10 (tutamak kapağı açık, XNH yüklü)
IP20 (çalışır durumda, XNH yüklü)
IP3X

Ürün teknik özelliklerini aktar