Eaton xEffect - XNH devre koruması. NH sigorta şalteri 1 kutuplu flanş bağlantısı M10 maks. 150 mm²; montaj plakası; NH1
| Ürün Adı |
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
|
| Katalog Numarası |
183049
|
| EAN |
4015081779765
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
306 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
117 mm
|
| Ürün Genişliği |
69 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.996 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-3
|
| Model Kodu |
XNH1-1-A250
|
| Özellikler |
Standart olarak sızdırmaz
Halojen içermez |
| Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL) |
Kendi kendine söndüren malzeme (UL 94)
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Zemine montaj
Önden montaj |
| Aktüatör tipi |
Kapak sapı
|
| Renk |
Gri
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Tip |
Temel cihaz
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 800 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
Ortam sıcaklığı aralığı: -25 °C - 70 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
16 W
|
| Isı etkisiyle çarpılma sıcaklığı |
125 °C
|
| %80'de sigortasız ısı yayılımı |
14.1 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı |
5.3 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
250 A
|
| Ith'de sigortasız toplam ısı yayılımı |
22 W
|
| Kaçak direnci |
CTI 600
|
| Giriş beslemesinin yönü |
gerektiğinde
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Frekans değeri |
40 Hz - 60 Hz
|
| Kontakların frekans değeri |
40 Hz - 60 Hz
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
200 çalıştırma
|
| Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks |
2000 mm
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Sigorta bağlantısı başına izin verilen güç kaybı - maks |
23 W
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| AC-23, 400 V'de güç değeri |
0 kW
|
| Koşullu anma kısa devre dayanımı |
100 kA (690 V)
120 kA (500 V) |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8 kV
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
800 VAC
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
250 A
|
| Anma çalışma akımı |
250 A (AC-23B)
250 A (AC-22B) 250 A (AC-21B) 250 A (DC-21B) 250 A (DC-22B) |
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
6 kA
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
250 A
|
| AC'de gerilim değeri |
|
| DC'de gerilim değeri |
|
| Gerilim testi |
Evet, sürgülü denetleme pencereleri
|
| Şartlandırılmış anma kısa devre akımı Iq |
120 kA
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
120 kA
|
| Etkinleştirme tipi |
Bağımlı manuel etkinleştirme
|
| Aktüatör konumu |
Ön taraf
|
| Kablo girişi tipi |
Diğer
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
Diğer
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
1400 çalıştırma
|
| Kilitleme olanağı |
Evet, opsiyonel
|
| Malzeme |
Poliamid
|
| Montaj Yöntemi |
Montaj plakası
DIN ray |
| Montaj konumu |
Dikey veya yatay
|
| Boyut |
NH1 sigorta
|
| Sigortalar için Uygun |
NH1
|
| Terminal kapasitesi (bakır bant) |
Kutu terminalinde 6 mm x 16 mm x 0.8 mm (6x)
|
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Maksimum flanş bağlantısında 37 mm kablo pabucu genişliği
Flanş bağlantısında cıvata çapı: M10 30 mm x 10 mm |
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
Kutu terminalinde 16 mm x 0.8 mm (10x)
|
| Terminal kapasitesi (çok telli kablo) |
Klemens tipi terminalde 70 mm² - 95 mm² (2x)
Klemens tipi terminalde 10 mm² - 150 mm² Kutu terminalde 35 mm² - 150 mm² Kutu terminalde 25 mm² - 150 mm² |
| Bağlantı Tipi |
Düz bağlantı
|
| Koruma sınıfı |
IP20 (çalışır durumda, XNH yüklü)
IP10 (tutamak kapağı açık, XNH yüklü) IP2XC (temas koruması, XNH yüklü) |