Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183053
XNH1-FCL-S250

Eaton xEffect - XNH devre koruması. NH sigorta şalteri, 3 kutuplu flanş bağlantısı M10 maks. 150 mm²; bara 60 mm; hafif sigorta izleme; NH1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Baralı sistem için Eaton xEffect XNH cihazı
Katalog Numarası
183053
EAN
4015081779802
Ürün Uzunluğu/Derinliği
142 mm
Ürün Yüksekliği
306 mm
Ürün Genişliği
184 mm
Ürün Ağırlığı
2.193 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-3
Model Kodu
XNH1-FCL-S250

Ek Bilgiler

Özellikler
Halojen içermez
Standart olarak sızdırmaz
Takılı:
Hata koruması
Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL)
Kendi kendine söndüren malzeme (UL 94)
Diğer Özellikler
  • Sürekli çalışma (anma çalışma modu)
  • Elektrolitik bakırdan akım yolları, gümüş kaplamalı
  • Kablo bağlantısı (isteğe bağlı olarak üstte veya altta)
  • Tetiklenmiş sigorta bağlantılarının optik sinyallemesi ile
Şunun için uygun:
Bara montajı
Önden montaj

Teslimat Programı

Aktüatör tipi
Kapak sapı
Renk
Gri
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Sigorta kontrolü - ışık

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 800 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
Ortam sıcaklığı aralığı: -25 °C - 70 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
22 W
Isı etkisiyle çarpılma sıcaklığı
125 °C
%80'de sigortasız ısı yayılımı
14.1 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
7.3 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
250 A
Ith'de sigortasız toplam ısı yayılımı
22 W

Technical data - electrical

Kaçak direnci
CTI 600
Giriş beslemesinin yönü
Gerekli olduğu sürece (FLEX Sistemi)
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Kontakların frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Kullanım ömrü, elektrik
200 çalıştırma
Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks
2000 mm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Sigorta bağlantısı başına izin verilen güç kaybı - maks
23 W
Kirlilik derecesi
3
AC-23, 400 V'de güç değeri
0 kW
Koşullu anma kısa devre dayanımı
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8 kV
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
800 VAC
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma çalışma akımı (Ie)
250 A
Anma çalışma akımı
250 A (AC-21B)
250 A (AC-22B)
250 A (DC-21B)
250 A (AC-23B)
250 A (DC-22B)
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
6 kA
Kesintisiz anma akımı (Iu)
250 A
AC'de gerilim değeri
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
DC'de gerilim değeri
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Gerilim testi
Evet, sürgülü denetleme pencereleri
Şartlandırılmış anma kısa devre akımı Iq
120 kA
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Bağımlı manuel etkinleştirme
Aktüatör konumu
Ön taraf
Kablo girişi tipi
Diğer
Koruma sınıfı (ön taraf)
Diğer
Kullanım ömrü, mekanik
1400 çalıştırma
Kilitleme olanağı
Evet, opsiyonel
Malzeme
Poliamid
Montaj Yöntemi
60 mm baralar
Montaj konumu
Dikey veya yatay
Boyut
NH1 sigorta
Sigortalar için Uygun
NH1
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Kutu terminalinde 6 mm x 16 mm x 0.8 mm (6x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Maksimum flanş bağlantısında 37 mm kablo pabucu genişliği
30 mm x 10 mm
Flanş bağlantısında cıvata çapı: M10
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminalinde 16 mm x 0.8 mm (10x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
Klemens tipi terminalde 70 mm² - 95 mm² (2x)
Klemens tipi terminalde 10 mm² - 150 mm²
Kutu terminalde 25 mm² - 150 mm²
Kutu terminalde 35 mm² - 150 mm²
Bağlantı Tipi
Düz bağlantı
Koruma sınıfı
IP20 (çalışır durumda, XNH yüklü)
IP2XC (temas koruması, XNH yüklü)
IP10 (tutamak kapağı açık, XNH yüklü)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.