Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183067
XNH2-FCL-S400

Eaton xEffect - XNH devre koruması. NH sigorta şalteri 3 kutuplu flanş bağlantısı M10 maks. 240 mm²; bara 60 mm; hafif sigorta izleme; NH2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Katalog Numarası
183067
EAN
4015081779949
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
306 mm
Ürün Genişliği
210 mm
Ürün Ağırlığı
3.413 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-3
Model Kodu
XNH2-FCL-S400

Ek Bilgiler

Özellikler
Halojen içermez
Standart olarak sızdırmaz
Takılı:
Hata koruması
Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL)
Kendi kendine söndüren malzeme (UL 94)
Diğer Özellikler
  • Sürekli çalışma (anma çalışma modu)
  • Elektrolitik bakırdan akım yolları, gümüş kaplamalı
  • Kablo bağlantısı (isteğe bağlı olarak üstte veya altta)
  • Tetiklenmiş sigorta bağlantılarının optik sinyallemesi ile
Şunun için uygun:
Bara montajı
Önden montaj

Teslimat Programı

Aktüatör tipi
Kapak sapı
Renk
Gri
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Sigorta kontrolü - ışık

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 800 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
Ortam sıcaklığı aralığı: -25 °C - 70 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
22 W
Isı etkisiyle çarpılma sıcaklığı
125 °C
%80'de sigortasız ısı yayılımı
22.9 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
7.3 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
400 A
Ith'de sigortasız toplam ısı yayılımı
36 W

Technical data - electrical

Kaçak direnci
CTI 600
Giriş beslemesinin yönü
Gerekli olduğu sürece (FLEX Sistemi)
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Kontakların frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Kullanım ömrü, elektrik
200 çalıştırma
Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks
2000 mm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Sigorta bağlantısı başına izin verilen güç kaybı - maks
34 W
Kirlilik derecesi
3
AC-23, 400 V'de güç değeri
0 kW
Koşullu anma kısa devre dayanımı
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8 kV
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
800 VAC
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma çalışma akımı (Ie)
400 A
Anma çalışma akımı
400 A (AC-21B)
400 A (AC-22B)
400 A (DC-22B)
400 A (AC-23B)
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
3 kA
Kesintisiz anma akımı (Iu)
400 A
AC'de gerilim değeri
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
DC'de gerilim değeri
440 V (DC-22B)
Gerilim testi
Evet, sürgülü denetleme pencereleri
Şartlandırılmış anma kısa devre akımı Iq
120 kA
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Bağımlı manuel etkinleştirme
Aktüatör konumu
Ön taraf
Kablo girişi tipi
Diğer
Koruma sınıfı (ön taraf)
Diğer
Kullanım ömrü, mekanik
800 çalıştırma
Kilitleme olanağı
Evet, opsiyonel
Malzeme
Poliamid
Montaj Yöntemi
60 mm baralar
Montaj konumu
Dikey veya yatay
Boyut
NH2 sigorta
Sigortalar için Uygun
NH2
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Kutu terminalde 10 mm x 16 mm x 0.8 mm (10x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Flanş bağlantısında maks. 48 mm kablo pabucu genişliği
40 mm x 10 mm
Flanş bağlantısında cıvata çapı: M10
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminalinde 16 mm x 0.8 mm (6x) - 32mm x 1 mm (10x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
Çift klemens tipi terminalde 120 mm² - 150 mm² (2x)
Klemens tipi terminalde 120 mm² - 240 mm²
Kutu terminalinde 95 mm² - 300 mm² (1x)
Kutu terminalde 25 mm² - 240 mm²
Bağlantı Tipi
Düz bağlantı
Koruma sınıfı
IP10 (tutamak kapağı açık, XNH yüklü)
IP2XC (temas koruması, XNH yüklü)
IP20 (çalışır durumda, XNH yüklü)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.